Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi przeźroczyste (blacha stalowa) z uchwytem zatrzaskowym IP55 Wys. x Szer. = 1030 x 770 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
173589
|
| EAN |
4015081699964
|
| Długość/głębokość produktu |
60 mm
|
| Wysokość produktu |
1027 mm
|
| Szerokość produktu |
766 mm
|
| Masa produktu |
12.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DMT-800/10-P
|
| Cechy |
Wersja z drzwiami przeszklonymi
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Szary
Jasnoszara (RAL 7035) |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa/szkło
|
| Materiał |
Stal
Blacha stalowa/szkło |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Odpowiedni do wysokości |
1060 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA Inne |