Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173591
BPZ-DMT-800/15-P

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi przeźroczyste (blacha stalowa) z uchwytem zatrzaskowym IP55 WxS=1530x770mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
173591
EAN
4015081699988
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
1527 mm
Szerokość produktu
766 mm
Masa produktu
18.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DMT-800/15-P

Dodatkowe informacje

Cechy
Wersja z drzwiami przeszklonymi
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa/szkło
Materiał
Blacha stalowa/szkło
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Odpowiedni do wysokości
1560 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP55
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.