Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173602
BPZ-NZM2-400-MH

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta montażowa + płyta przednia dla wys. x szer. = 200 x 400 mm, NZM2, poziomy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Zestaw montażowy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
173602
EAN
4015081700097
Długość/głębokość produktu
85 mm
Wysokość produktu
199 mm
Szerokość produktu
320 mm
Masa produktu
2.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-NZM2-400-MH

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Odpowiednie do
Pojedynczy montaż
Używane z
NZM2

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Poziomy
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.