Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Osłona przednia do pojedynczego montażu NZM4 do XVTL, pionowy wys. x szer.=800x400mm
| Nazwa produktu |
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
173603
|
| EAN |
4015081700103
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
799 mm
|
| Szerokość produktu |
320 mm
|
| Masa produktu |
3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FP-NZM4-400-MV-XVTL
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Odpowiednie do |
Pojedynczy montaż
|
| Używane z |
NZM4
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Pozycja montażu |
Poziomy
Pionowy |
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szer. mont. w szafie |
400 mm
|
| Do szerokości |
400 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |