Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173607
Kod modelu: BPZ-FP-NZM2X-2/0-400-MV

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Osłona przednia do montażu wielokrotnego NZM2, pionowy wys. x szer.=300x400mm

General specifications

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
173607
EAN
4015081700141
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
299 mm
Szerokość produktu
320 mm
Masa produktu
1.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP-NZM2X-2/0-400-MV

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Odpowiednie do
Wielokrotny montaż
Używane z
NZM2

Delivery program

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical Data - Mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
montaż natynkowy
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowy
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
400 mm
Do szerokości
400 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.