Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Partycja dla współdzielonego składu dla XVTL, pionowy, Wys.=1790mm
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
173642
|
| EAN |
4015081700493
|
| Długość/głębokość produktu |
160 mm
|
| Wysokość produktu |
1780 mm
|
| Szerokość produktu |
28.5 mm
|
| Masa produktu |
3.3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-SF-DP-18-XVTL
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Zastosowanie |
Podzielona konfiguracja w rozdzielaczu stojącym
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Złącze / element rozdzielający
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
|
| Odpowiedni do wysokości |
1800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Wysokość montażowa w szafie |
1800 mm
|