Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

173643
BPZ-SF-DP-20-XVTL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Partycja dla współdzielonego składu dla XVTL, pionowy, Wys.=1990mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
173643
EAN
4015081700509
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
1980 mm
Szerokość produktu
28.5 mm
Masa produktu
3.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-SF-DP-20-XVTL

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Dostawy

Zastosowanie
Podzielona konfiguracja w rozdzielaczu stojącym
Kolor
Stal nierdzewna
Model
Złącze / element rozdzielający
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Pionowy
Odpowiedni do wysokości
2000 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Wysokość montażowa w szafie
2000 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.