Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi blaszane do osłony płyty czołowej przedziału 200 mm w układzie wspólnym; wys. x szer. = 350 x 200 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
173644
|
| EAN |
4015081700516
|
| Długość/głębokość produktu |
30 mm
|
| Wysokość produktu |
350 mm
|
| Szerokość produktu |
170 mm
|
| Masa produktu |
1.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-CD-200/4
|
| Cechy |
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Zastosowanie |
Osłona przednia przegrody 200 mm z podzieloną konfiguracją
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Model |
Częściowe drzwi
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
|
| Odpowiedni do wysokości |
350 mm
|
| Do szerokości |
200 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Stopień ochrony |
IP2X
NEMA Inne |