Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174235
DX-BR050-200

Eaton DX opornik hamowania, IP65, 50 Ω, 0,2 kW, stosowane do: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, rezystor hamowania
Numer katalogowy
174235
EAN
4015081706976
Długość/głębokość produktu
250 mm
Wysokość produktu
20 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
0.55 kg
Certyfikat(y)
UL report applies to both US and Canada
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL508
C22.2
Kod modelu
DX-BR050-200

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Dane elektryczne

Wartość znam. napięcia — maks.
1000 V

Features & functions

Wyposażone w:
Czujnik nadzorowania temperatury
Kable połączeniowe (ok. 0,5 m)

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Opornik hamowania
Stopień ochrony
IP00
IP65
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Rezystor drutowy osadzony w masie ceramicznej w obudowie aluminiowej
Używane z
DA1
DC1
DG1
DM1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.