Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174243
DX-BR027-240

Eaton DX opornik hamowania, IP65, 27 Ω, 0,24 kW, stosowane do: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, rezystor hamowania
Numer katalogowy
174243
EAN
4015081707058
Długość/głębokość produktu
260 mm
Wysokość produktu
32 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
1.1 kg
Certyfikat(y)
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E300273
C22.2
UL
UL Category Control No.: NMTR2, NMTR8
UL report applies to both US and Canada
UL508
Kod modelu
DX-BR027-240

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Dane elektryczne

Wartość znam. napięcia — maks.
1000 V

Features & functions

Wyposażone w:
Kable połączeniowe (ok. 0,5 m)
Czujnik nadzorowania temperatury

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Opornik hamowania
Stopień ochrony
IP00
IP65
Kategoria produktu
Akcesoria
Odpowiednie do
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
Typ
Rezystor drutowy osadzony w masie ceramicznej w obudowie aluminiowej
Używane z
DA1
DC1
DG1
DM1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.