Eaton DX opornik hamowania, IP20, 84 Ω, 1,44 kW, stosowane do: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX
| Nazwa produktu |
Eaton DX, rezystor hamowania
|
| Numer katalogowy |
174263
|
| EAN |
4015081707256
|
| Długość/głębokość produktu |
300 mm
|
| Wysokość produktu |
180 mm
|
| Szerokość produktu |
300 mm
|
| Masa produktu |
7.1 kg
|
| Certyfikat(y) |
North America Certification: Single parts approved only
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Kombinacja rezystorów (rozmiar 2)
|
| Kod modelu |
DX-BR084-1440
|
| Wyposażone w: |
Czujnik nadzorowania temperatury
Połączenia śrubowe i na szybkozłączki |
| Typ akcesor. / części zam. |
Opornik hamowania
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
DA1
DC1 DG1 DM1 |
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
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|