Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

174264
DX-BR050-2880

Eaton DX opornik hamowania, IP20, 50 Ω, 2,88 kW, stosowane do: DC1, DA1, DG1, SVX, SPX

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, rezystor hamowania
Numer katalogowy
174264
EAN
4015081707263
Długość/głębokość produktu
290 mm
Wysokość produktu
200 mm
Szerokość produktu
390 mm
Masa produktu
13.7 kg
Certyfikat(y)
North America Certification: Single parts approved only
Notatki dotyczące katalogu
Kombinacja rezystorów (rozmiar 2)
Kod modelu
DX-BR050-2880

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Features & functions

Wyposażone w:
Czujnik nadzorowania temperatury
Połączenia śrubowe i na szybkozłączki

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Opornik hamowania
Stopień ochrony
IP20
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
DA1
DC1
DG1
DM1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.