Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi z blachy stalowej z uchwytem zatrzaskowym IP55 Wys. x Szer. = 1530 x 570 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
174341
|
| EAN |
4015081708031
|
| Długość/głębokość produktu |
60 mm
|
| Wysokość produktu |
1527 mm
|
| Szerokość produktu |
566 mm
|
| Masa produktu |
8.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DMS-600/15-P
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Model |
Odbojnik
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Wykończ. powierzchni |
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe |
| Sposób montażu |
montaż natynkowy
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA Inny |
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|