Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi z blachy stalowej z uchwytem zatrzaskowym IP55 Wys. x Szer = 2030 x 570 mm
| Nazwa produktu |
Drzwi Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
174343
|
| EAN |
4015081708055
|
| Długość/głębokość produktu |
60 mm
|
| Wysokość produktu |
2027 mm
|
| Szerokość produktu |
566 mm
|
| Masa produktu |
11.5 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DMS-600/20-P
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary |
| Model |
Odbojnik
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Dźwignia obrotowa
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Odpowiedni do wysokości |
2060 mm
|
| Do szerokości |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA Inne |