Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174348
BPZ-DMS-800/20-P

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Drzwi z blachy stalowej z uchwytem zatrzaskowym IP55 wys. x szer. = 2030 x 770 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Drzwi Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174348
EAN
4015081708109
Długość/głębokość produktu
60 mm
Wysokość produktu
2027 mm
Szerokość produktu
766 mm
Masa produktu
18.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DMS-800/20-P

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Odbojnik
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Typ pokrywy/drzwi
Dźwignia obrotowa
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Odpowiedni do wysokości
2060 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP54
NEMA Inne

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.