Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174352
BPZ-SS-1/270/SET/OO

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Zestaw pokryw bocznych do podstawy, Wys. x szer. = 100 x 270 mm, otwarty–otwarty

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element podstawy Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174352
EAN
4015081708147
Długość/głębokość produktu
266 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
56 mm
Masa produktu
1.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-SS-1/270/SET/OO

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Teren otwarty

Dostawy

Zastosowanie
Cokół
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Zestaw boczny podstawy
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Nośność — maks.
250 kg
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Do dł./gł. montażowej w szafie
270 mm
Do szer. mont. w szafie
56 mm
Do szerokości
270 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Stopień ochrony
IP54

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.