Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174355
BPZ-ICD-200/20

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wewnętrzny kanał kablowy / rama separacyjna HxW=1950x200mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174355
EAN
4015081708178
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
2025 mm
Szerokość produktu
691 mm
Masa produktu
17.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-ICD-200/20

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Zastosowanie
Podzielona konfiguracja w rozdzielaczu stojącym
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Model
Inne maszyny
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Pionowy
Do szer. mont. w szafie
200 mm
Wysokość montażowa w szafie
1950 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.