Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174356
Kod modelu: BPZ-ICD-400/15

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wewnętrzny kanał kablowy / rama separacyjna Wys. x Szer. = 1450 x 400 mm

General specifications

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174356
EAN
4015081708185
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
1525 mm
Szerokość produktu
891 mm
Masa produktu
16.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-ICD-400/15

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Inne
Zastosowanie
Podzielona konfiguracja w montowanej natynkowo serwisowej tablicy rozdzielczej
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)

Technical Data - Mechanical

Sposób montażu
montaż natynkowy
Pozycja montażu
Pionowy
Materiał
Metal
Materiał obudowy
Blacha stalowa
Wysokość montażowa w szafie
1450 mm
Do szer. mont. w szafie
400 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.