Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174358
Kod modelu: BPM-O-600/7-F

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Montowana natynkowo roździelnica instalacyjna bez drzwi, IP55, Wys. x szer. x gł. = 760x600x270 mm

General specifications

Nazwa produktu
Mała rozdzielnica Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174358
EAN
4015081708208
Długość/głębokość produktu
270 mm
Wysokość produktu
760 mm
Szerokość produktu
600 mm
Masa produktu
23 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPM-O-600/7-F

Delivery program

Typ
Urządzenie standardowe
Zastosowanie
Odporne na wilgoć (miejsce instalacji)
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary

Technical Data - Mechanical

Typ obudowy
Inne
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Materiał obudowy
Stal
Szerokość wyrażona liczbą modułów
24
Sposób montażu
montaż natynkowy
Montaż natynkowy
Materiał
Blacha stalowa
Stopień ochrony
IP55
Liczba rzędów
4
Głębokość wbudowania
270 mm
Wysokość wbudowania
760 mm
Szerokość wbudowania
600 mm
Głębokość wewnętrzna
265 mm
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
63 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
126 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
71 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
67 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
143 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
134 W

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP55
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton zapewni dane o rozpraszaniu ciepła dla urządzeń.
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
Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Urządzenie standardowe
Możliwość rozbudowy
Plombowane
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Bez drzwi

Eksport specyfikacji produktu