Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174366
BPM-O-800/15-F

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Montowana natynkowo roździelnica instalacyjna bez drzwi, IP55, Wys. x szer. x gł. = 1560x800x270 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Mała rozdzielnica Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174366
EAN
4015081708284
Długość/głębokość produktu
270 mm
Wysokość produktu
1560 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
43.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPM-O-800/15-F

Dodatkowe informacje

Cechy
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Urządzenie standardowe
Plombowane
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Bez drzwi

Dostawy

Zastosowanie
Odporne na wilgoć (miejsce instalacji)
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Urządzenie standardowe

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP55
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0.1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
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
Ui = 440 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.

Technical data - mechanical

Wysokość wbudowania
1560 mm
Szerokość wbudowania
800 mm
Typ obudowy
Inne maszyny
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Materiał obudowy
Stal
Głębokość wewnętrzna
265 mm
Materiał
Blacha stalowa
Sposób montażu
Montaż ścienny
Montaż natynkowy
Liczba rzędów
9
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Szerokość wyrażona liczbą modułów
35
Głębokość wbudowania
270 mm
Stopień ochrony
IP55

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
129 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
259 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
141 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
134 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
283 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
269 W

Eksport specyfikacji produktu