Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174367
BPM-F-800/17-F

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Rozdzielnica wolnostojąca bez drzwi, IP55, Wys. x szer. x gł. = 1760 x 800 x 320 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Pusta obudowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174367
EAN
4015081708291
Długość/głębokość produktu
320 mm
Wysokość produktu
1760 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
49.7 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPM-F-800/17-F

Dodatkowe informacje

Funkcje
Urządzenie standardowe
Numer RAL
7035
Odpowiednie do
Montaż metryczny

Dostawy

Zastosowanie
Odporne na wilgoć (miejsce instalacji)
Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Szary
Typ
Urządzenie standardowe

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Met; zamontowany i zabezpieczony zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP55
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
< 0,1 Ω; wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 440 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
4 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Nie dotyczy obudów metalowych.

Technical data - mechanical

Klasa materiału
Blacha stalowa
Typ izolacji
Możliwy montaż na podłodze
Materiał
Stal
Blacha stalowa
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Wolnostojący
Liczba otworów połączeniowych
0
Liczba pokryw/drzwi
0
Liczba zamków
0
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Stopień ochrony
IP55
IK10
Inne maszyny

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot. 35°C,trójkąt T: 20°C,woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
195 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
154 W
Rozpr.ciepła, temp.ot.35°C, trójkąt,T:35°C, woln. śr. ob. gór.(IEC 60890)
391 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
310 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
198 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, woln.ob.pocz.gór.(IEC 60890)
193 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
183 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
167 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C, trójkąt,T: 35°C,woln. ob. poj. gór. (IEC 60890)
398 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T: 35°C, woln. ob. pocz. gór.(IEC 60890)
388 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
367 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
335 W

Eksport specyfikacji produktu