Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174378
BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MH

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Osłona przednia NZM2 + XFI symetryczna, poziomo wys. x szer. = 200 x 800 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174378
EAN
4015081708406
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
199 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
1.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MH

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
NZM2+XFI

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Poziomy
Miejsce montażu w obudowie
symetryczne
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Wysokość montażowa w szafie
200 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.