Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174382
Kod modelu: BPZ-DINR17-MPL-NZM1X-600-MV

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szyna DIN do MPL-NZM1X-600

General specifications

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174382
EAN
4015081708444
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
35 mm
Szerokość produktu
314 mm
Masa produktu
0.2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-DINR17-MPL-NZM1X-600-MV

Delivery program

Typ
Wyposażenie dodatkowe
Model
Szyna nośna
Zastosowanie
Płyta montażowa NZM1, symetryczna, szerokość 600 mm
Kolor
Stal nierdzewna

Technical Data - Mechanical

Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
montaż natynkowy
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowy
Materiał
Metal
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
17
Materiał obudowy
Aluminium
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Do szerokości
600 mm

Additional information

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.