Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Szyna DIN (krótka) ze wspornikami mocującymi na stałe szer. = 600 mm
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
174384
|
| EAN |
4015081708468
|
| Długość/głębokość produktu |
117 mm
|
| Wysokość produktu |
64 mm
|
| Szerokość produktu |
546 mm
|
| Masa produktu |
0.45 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-DINR24S-600-B
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Szyna nośna
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Aluminium
|
| Materiał |
Metal
|
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny |
| Pozycja montażu |
Poziomy
Pionowy |
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Do szerokości |
600 mm
|