Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Element do mocowania kanału kablowego pionowy C-profil Wys. = 8 mm
| Nazwa produktu |
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
174386
|
| EAN |
4015081708482
|
| Długość/głębokość produktu |
18 mm
|
| Wysokość produktu |
78 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
0.15 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-CDB08/CP
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Numer RAL |
0
|
| Zastosowanie |
Kanał kablowy
|
| Kolor |
Stal nierdzewna
|
| Model |
Zestaw narożników
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Metal
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
Montaż ścienny Rozdzielnica stojąca |
| Do szer. mont. w szafie |
600 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|