Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174388
BPZ-ICD-400/17

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Wewnętrzny kanał kablowy / rama separacyjna Wys. x Szer. = 1650 x 400 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174388
EAN
4015081708505
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
1725 mm
Szerokość produktu
891 mm
Masa produktu
19 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-ICD-400/17

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
7035

Dostawy

Zastosowanie
Podzielona konfiguracja w rozdzielaczu stojącym
Kolor
Szary
Jasnoszara (RAL 7035)
Model
Inne maszyny
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Metal
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Pionowo
Do szer. mont. w szafie
400 mm
Wysokość montażowa w szafie
1650 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.