Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174394
BPZ-FP/S-NZM2-XFI-600-MV

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta czołowa NZM2 + XFI symetryczna, pionowa wys. x szer.=400x600mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174394
EAN
4015081708567
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
399 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
2 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP/S-NZM2-XFI-600-MV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
NZM2+XFI

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Poziomy
Pionowy
Miejsce montażu w obudowie
symetryczne
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Wysokość montażowa w szafie
400 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.