Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174397
BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta montażowa NZM4 symetryczna do XVTL W=600mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174397
EAN
4015081708598
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
589 mm
Szerokość produktu
492 mm
Masa produktu
5.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-MPL-NZM4-600-MX-XVTL

Dodatkowe informacje

Cechy
Perforowana
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
NZM4

Dostawy

Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy
Pozycja montażu
Uniwersalny
Horyzontalnie
Miejsce montażu w obudowie
symetryczne
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Ocynkowana
Ochrona powierzchni
Ocynkowana

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.