Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174403
BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MV

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Tabliczka czołowa NZM2 + XFI symetryczna, pionowa WysxSzer=400x800mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174403
EAN
4015081708659
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
399 mm
Szerokość produktu
720 mm
Masa produktu
2.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP/S-NZM2-XFI-800-MV

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
NZM2+XFI

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Sheet steel
Stal
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Pionowy
Poziomy
Miejsce montażu w obudowie
symetryczne
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
800 mm
Do szerokości
800 mm
Wykończ. powierzchni
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym
Wysokość montażowa w szafie
400 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.