Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Symetryczna płyta montażowa NZM3 szerokość 800 mm
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
174404
|
| EAN |
4015081708666
|
| Długość/głębokość produktu |
44 mm
|
| Wysokość produktu |
299 mm
|
| Szerokość produktu |
692 mm
|
| Masa produktu |
3.9 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-MPL-NZM3-800-MX
|
| Cechy |
Perforowana
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Używane z |
NZM3
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy Montaż ścienny |
| Pozycja montażu |
Uniwersalny
Poziomy |
| Miejsce montażu w obudowie |
symetryczne
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|