Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Płyta montażowa NZM1 symetryczna dla XVTL Szer=800 mm
| Nazwa produktu |
Płyta montażowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
174406
|
| EAN |
4015081708680
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
589 mm
|
| Szerokość produktu |
692 mm
|
| Masa produktu |
7 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-MPL-NZM4-800-MX-XVTL
|
| Cechy |
Perforowana
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Używane z |
NZM4
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Sheet steel
Stal |
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
montaż natablicowy Rozdzielnica stojąca |
| Pozycja montażu |
Uniwersalny
Horyzontalnie |
| Miejsce montażu w obudowie |
symetryczne
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Ocynkowana
|
| Ochrona powierzchni |
Ocynkowana
|