Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Osłona przednia NZM4 symetryczna do XVTL, pionowy wys. x szer.=600x800mm
| Nazwa produktu |
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
174407
|
| EAN |
4015081708697
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
599 mm
|
| Szerokość produktu |
720 mm
|
| Masa produktu |
4.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-FP/S-NZM4-800-MV-XVTL
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Używane z |
NZM4
|
| Kolor |
Jasnoszara (RAL 7035)
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Materiał obudowy |
Blacha stalowa
|
| Materiał |
Stal
Sheet steel |
| Sposób montażu |
Rozdzielnica stojąca
|
| Pozycja montażu |
Pionowy
Poziomy |
| Miejsce montażu w obudowie |
symetryczne
|
| Liczba jednostek wysokości |
0
|
| Do szer. mont. w szafie |
800 mm
|
| Do szerokości |
800 mm
|
| Wykończ. powierzchni |
Malowanie proszkowe
Z pokryciem proszkowym |
| Wysokość montażowa w szafie |
600 mm
|