Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174408
BPZ-FP/S-NZM1-600-MH

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Osłona przednia NZM1 symetryczna, poziomo wys. x szer. = 200 x 600 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
174408
EAN
4015081708703
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
199 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
1.1 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP/S-NZM1-600-MH

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
NZM1

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
Montaż ścienny
Pozycja montażu
Horyzontalnie
Miejsce montażu w obudowie
symetryczne
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Wysokość montażowa w szafie
200 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.