Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174604
DX-EMC34-008-FS1-L

Eaton DX, filtr EMC do przetwornicy częstotliwości, 3-faza 520 V, 8 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych - niski
Numer katalogowy
174604
EAN
4015081710591
Długość/głębokość produktu
122 mm
Wysokość produktu
285 mm
Szerokość produktu
70 mm
Masa produktu
1.3 kg
Certyfikat(y)
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Notatki dotyczące katalogu
niski prąd upływowy
Kod modelu
DX-EMC34-008-FS1-L

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Przestrzegać konieczności obniżenia wartości znam. na większych wysok.
Maks. 2000 m

Połączenie

Typ połączenia
Zacisk, Kołek PE, kable prefabrykowane

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
8 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
8 A

Features & functions

Liczba faz
3

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Filtr
Stopień ochrony
IP20
IP00
IP20, po podłączeniu
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
DA1
DC1
DB1
DE1
DG1
DM1

Eksport specyfikacji produktu