Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

174608
DX-EMC34-031-FS4-L

Eaton DX, filtr EMC do przetwornicy częstotliwości, 3-faza 520 V, 31 A

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych - niski
Numer katalogowy
174608
EAN
4015081710638
Długość/głębokość produktu
240 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
110 mm
Masa produktu
4 kg
Certyfikat(y)
EN 50178
IEC/EN 61800-3
Notatki dotyczące katalogu
niski prąd upływowy
Kod modelu
DX-EMC34-031-FS4-L

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Przestrzegać konieczności obniżenia wartości znam. na większych wysok.

Połączenie

Typ połączenia
Zacisk, Kołek PE, kable prefabrykowane

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
31 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Znam. prąd roboczy (Ie) — maks.
31 A

Features & functions

Liczba faz
3

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Filtr
Stopień ochrony
IP20
IP00
IP20, po podłączeniu
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
DA1
DC1
DG1
DM1

Eksport specyfikacji produktu