Eaton DX, filtr EMC do przetwornicy częstotliwości, 3-faza 520 V, 48 A
| Nazwa produktu |
Eaton DX, filtr przeciwzakłóceniowy fal radiowych - niski
|
| Numer katalogowy |
174609
|
| EAN |
4015081710645
|
| Długość/głębokość produktu |
240 mm
|
| Wysokość produktu |
500 mm
|
| Szerokość produktu |
110 mm
|
| Masa produktu |
6.3 kg
|
| Certyfikat(y) |
EN 50178
IEC/EN 61800-3 |
| Notatki dotyczące katalogu |
niski prąd upływowy
|
| Kod modelu |
DX-EMC34-048-FS4-L
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
Przestrzegać konieczności obniżenia wartości znam. na większych wysok. |
| Typ połączenia |
Zacisk, Kołek PE, kable prefabrykowane
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
48 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
48 A
|
| Liczba faz |
3
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Filtr
|
| Stopień ochrony |
IP20
IP00 IP20, po podłączeniu |
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
DA1
DC1 DG1 DM1 |