Przemiennik częstotliwości DA1, 600 V AC, 3-fazowy, 39,1 A, NEMA 12, IP55, FS4, tranzystor hamowania
| Nazwa produktu |
Eaton DA1, przemiennik częstotliwości
|
| Numer katalogowy |
176967
|
| EAN |
4015081714100
|
| Długość/głębokość produktu |
240 mm
|
| Wysokość produktu |
450 mm
|
| Szerokość produktu |
173 mm
|
| Masa produktu |
11.5 kg
|
| Certyfikat(y) |
RoHS, ISO 9001
CUL CE EAC IEC/EN 61800-3 UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 UL report applies to both US and Canada IEC/EN61800-5 UL 508C UL File No.: E172143 DNV Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14 UL IEC/EN61800-3 Safety: EN 61800-5-1: 2003 RCM UkrSEPRO |
| Notatki dotyczące katalogu |
Rezystory hamowania przypisywane są na podstawie maksymalnej mocy znamionowej przemiennika częstotliwości. Dodatkowe rezystory hamowania, a także inne modele (np. o różnych cyklach roboczych) są dostępne na zamówienie.
|
| Kod modelu |
DA1-35034NB-B55C
|
| Moc pozorna przy 600 V |
35.33 kVA
|
| Oporność hamowania |
22 Ω
|
| Moment hamujący |
Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie z rezystorem hamowania – obwód główny
Maks. 30% MN, Standard – obwód główny Maks. 100% znamionowego prądu pracy Ie, zmienna, DC – Obwód główny |
| Wart. prog. wł. dla tranzystora hamowania |
975 VDC
|
| Wysokość n.p.m. |
Powyżej 1000 m przy obniżeniu 1% na 100 m
Maks. 1000 m Maks. 4000 m |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-10 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — maks. |
40 °C
|
| Temp. otocz. podczas pracy przy przec. 150% — min. |
-10 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
< 95 średniej wilgotności względnej (RH), bez kondensacji, bez korozji
|
| Liczba wejść (analogowych) |
2
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
5
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
2
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
2
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
2 (parametryzowane, 1 zwierny i 1 zestyk przełączny, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Znam. napięcie sterowania (Uc) |
24 V DC (zewnętrzne, maks. 100 mA)
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
660 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
Praca (przy przeciążeniu 150%)
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
34 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Długość kabla |
300 m, nieekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyj.
150 m, nieekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy 200 m, ekranowany, z dławikiem silnika, maks. dopuszczalny, obwód wyjściowy 100 m, ekranowany, maksymalny dopuszczalny, obwód wyjściowy |
| Interfejs komunikacji |
DeviceNet, opcjonalnie
PROFINET, opcjonalnie OP-Bus (RS485), wbudowany Modbus RTU, wbudowany Modbus-TCP, opcjonalnie EtherCAT, opcjonalnie Ethernet IP, opcjonalnie CANopen®, wbudowany PROFIBUS, opcjonalnie SmartWire-DT, opcjonalnie |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
W połączeniu z modułem DX-NET-SWD1 SmartWire DT
Tak |
| Stopień ochrony |
IP55
NEMA 12 |
| Wyposażone w: |
Tranzystor hamowania
Dodatkowe zabezpieczenie PCB Połączenie z PC Opornik hamowania Jednostka sterująca Wewnętrzny obwód DC Falownik IGBT Wyświetlacz OLED |
| Wielkość ramy |
FS4
|
| Funkcje |
Możliwość pracy 4-kwadrantowej
|
| Pozycja montażu |
Pionowo
|
| Kategoria produktu |
Przemienniki częstotliwości
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Ochrona przed dotknięciem palcem i grzbietem dłoni, zabezpieczenie przed kontaktem bezpośrednim (BGV A3, VBG4)
|
| Protokół |
MODBUS
Inne systemy magistralne PROFIBUS DeviceNet CAN EtherNet/IP PROFINET IO TCP/IP |
| Funkcja/poziom bezpiecz. |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Sprawność |
97% (η)
|
| Rozpraszanie ciepła przy prądzie/prędkości |
175 W przy 25% prądu i 0% prędkości
193 W przy 25% prądu i 50% prędkości 220 W przy 50% prądu i 0% prędkości 252 W przy 50% prądu i 50% prędkości 285 W przy 50% prądu i 90% prędkości 361 W przy 100% prądu i 0% prędkości 431 W przy 100% prądu i 50% prędkości 500 W przy 100% prądu i 90% prędkości |
| Prąd wejściowy ILN przy przec. 150% |
39.1 A
|
| Prąd upływu przy uziem. IPE — maks. |
34 mA
|
| Częstotliwość załączania zasilania |
Maksymalnie jeden raz co 30 s
|
| Napięcie sieciowe — maks. |
600 V
|
| Napięcie sieciowe — min. |
500 V
|
| Tolerancja napięcia siec. |
500 - 600 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| Tryb roboczy |
Sterowanie U/f
Opcjonalnie: Sterowanie wektorowe w pętli zamkniętej (CLV) Regulacja prędkości z kompensacją poślizgu Sterowanie wektorowe bezczujnikowe (SLV) |
| Częstotliwość wyjściowa — maks. |
500 Hz
|
| Częstotliwość napięcia wyjściowego — min. |
0 Hz
|
| Napięcie wyjściowe (U2) |
500 V AC, 3-fazowe
600 V AC, 3-fazowe |
| Prąd przeciążeniowy IL przy przeciążeniu 150% |
51 A
|
| Znamionowe napięcie sterowania |
10 V DC (Us, maks. 10 mA)
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
62 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
48 Hz
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy przeciąż. 150% |
34 A
|
| Znam. moc rob. przy 500 V, 50 Hz, 3-fazowe |
22 kW
|
| Znamionowa moc rob. przy 525 V, 50 Hz, 3-fazowa |
22 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze |
500 V AC, 3-fazowe
600 V AC, 3-fazowe |
| Rozdzielczość |
0,1 Hz (rozdzielczość częstotliwości, wartość zadana)
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Bezpiecznik NH do podstawy bezpiecznikowej TB00-D, okablowanie zasilania, przypisane elementy przełączające i ochronne
Bezpiecznik LPJ do podstawy bezpiecznikowej J60060-3, okablowanie zasilania, przypisane elementy przełączające i ochronne |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
63 A, UL (klasa CC lub J), zabezpieczenie (bezpiecznik lub miniaturowy wyłącznik nadprądowy), okablowanie zasilania
|
| Prąd załączania — maks. |
200%, IH, maks. prąd rozruchowy (wysokie przeciążenie), Przez 4 sekundy co 40 sekund, Moduł mocy
|
| Częstotliwość zasilania |
50/60 Hz
|
| Częstotliwość przełączania |
8 kHz, 4 – 24 kHz regulowana (słyszalna), fPWM, Moduł mocy, Obwód główny
|
| Typ konfiguracji układu |
Sieci prądu przemiennego z uziemionym punktem gwiazdowym
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 VAC
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 500 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
33 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 525 V, 50 Hz, przeciąż. 150% |
31.4 A
|
| Przyp. prąd silnika IM przy 550–600 V, 60 Hz, przeciąż. 150% |
32 A
|
| Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe |
30 HP
|