Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

177312
SL7-CB-800

Seria Eaton Moeller® SL7 moduł podst., rura aluminiowa 800 mm i stopa

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL7, moduł podstawowy
Numer katalogowy
177312
EAN
4015081717651
Długość/głębokość produktu
73 mm
Wysokość produktu
903 mm
Szerokość produktu
73 mm
Masa produktu
0.8 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
Kod modelu
SL7-CB-800

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %

Features & functions

Kolor
Inne maszyny
Wyposażone w:
Klosz
Rura aluminiowa
Stopka z tworzywa
Liczba urządzeń
Maks. 5
Maks. 5 (ze standardową podstawą)
Maks. 10 (z podstawą do montażu dwustronnego)

Informacje ogólne

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
NEMA 13
NEMA 4X
IP66
NEMA 4
Sposób montażu
Montaż w podłodze
Uchwyt
Poziomy
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
15 g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w 11 ms
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
Długość rurki
800 mm
Typ
Moduł podstawowy

Przekroje poprzeczne

Pojemność zacisku (AWG)
24 - 14
Pojemność złącza (elastyczne z tulejką i kołnierzem plastik.)
0,25 - 1,5 mm²
Pojemność zacisku (sztywny/elastyczny)
0,13 - 2,5 mm²

Eksport specyfikacji produktu