Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

177326
BPZ-PC/BBS250/800-160-25

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Osłona ochronna dla izolatora 250A, Dł x Szer x Wys = 80 x 160 x 25 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Element instalacyjny Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
177326
EAN
4015081717866
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
160 mm
Szerokość produktu
800 mm
Masa produktu
0.46 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-PC/BBS250/800-160-25

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Numer RAL
0

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
250 A
Zastosowanie
Izolator szyn zbiorczych
Kolor
Inne maszyny
Model
Inne maszyny
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Materiał
z tworzywa sztucznego
Sposób montażu
montaż natablicowy
Montaż ścienny
Rozdzielnica stojąca

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.