Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

177331
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Osłona przednia NZM3-XDV symetryczna, pozioma wys. x szer. = 400 x 600 m

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Osłona czołowa Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
177331
EAN
4015081717910
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
399 mm
Szerokość produktu
520 mm
Masa produktu
2.3 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-FP/S-NZM3-XDV-600-MH

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Używane z
NZM3+XDV

Dostawy

Kolor
Jasnoszara (RAL 7035)
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Materiał obudowy
Blacha stalowa
Materiał
Stal
Sheet steel
Sposób montażu
montaż natynkowy
Pozycja montażu
Poziomy
Miejsce montażu w obudowie
symetryczne
Liczba jednostek wysokości
0
Do szer. mont. w szafie
600 mm
Do szerokości
600 mm
Wykończ. powierzchni
Z pokryciem proszkowym
Malowanie proszkowe
Wysokość montażowa w szafie
400 mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.