Eaton Moeller® series SL7 SL7-AP24-E-EV
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® SL7, moduł sygnalizacji dźwiękowej
|
| Numer katalogowy |
177350
|
| EAN |
4015081718108
|
| Długość/głębokość produktu |
73 mm
|
| Wysokość produktu |
71 mm
|
| Szerokość produktu |
73 mm
|
| Masa produktu |
0.091 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Kod modelu |
SL7-AP24-E-EV
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-30 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczny, zgodnie z IEC 60068-2-30 |
| Prąd upływu |
0.003 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
250 V
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) — maks. |
92 mA
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — min |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — min |
24 V
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Funkcje |
Inne maszyny
|
| Liczba urządzeń |
2
|
| Typ alarmu |
Regulacja dźwięku
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Stopień ochrony |
NEMA 13
IP66 |
| Częstotliwość znamionowa |
2800 Hz
|
| Głośność |
100 dB
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Kolumny sygnalizacyjne SL
|
| Kąt prom. |
360 °
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Typ |
Moduł sygnalizacji dźwiękowej
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|