Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Złącze zaciskane 1,5-2,5 mm²
| Nazwa produktu |
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
|
| Numer katalogowy |
178396
|
| EAN |
4015081736997
|
| Długość/głębokość produktu |
41 mm
|
| Wysokość produktu |
9 mm
|
| Szerokość produktu |
11.5 mm
|
| Masa produktu |
0.005 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
BPZ-P/C-1.5/2.5
|
| Funkcje |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne maszyny
Akcesorium |
| Kolor |
Niebieski
|
| Typ |
Wyposażenie dodatkowe
|
| Sposób montażu |
montaż natablicowy
Montaż ścienny Rozdzielnica stojąca |
| Pojemność złącza |
1,5 mm²–2,5 mm²
|