Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178397
BPZ-P/C-6/10

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Złącze zaciskane 6-10 mm²

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
178397
EAN
4015081737000
Długość/głębokość produktu
53 mm
Wysokość produktu
10.5 mm
Szerokość produktu
11.5 mm
Masa produktu
0.007 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BPZ-P/C-6/10

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Akcesorium
Kolor
Czerwony
Typ
Wyposażenie dodatkowe

Technical data - mechanical

Sposób montażu
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Montaż ścienny
Pojemność złącza
6 mm² - 10 mm²

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.