Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178399
Kod modelu: BPZ-KB-2/11/160

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa, 1-biegunowy, 160A, 11 zacisków wyjściowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
178399
EAN
4015081737024
Długość/głębokość produktu
51.2 mm
Wysokość produktu
91 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
0.169 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC 60 947 -7 -1
Kod modelu
BPZ-KB-2/11/160

Dodatkowe informacje

Indeks śledzenia komparatywnego (CTI)
600 V
Klasa ogniowa (UL 94)
V-0
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
  • Kliknięcie na szynie DIN lub na płycie podstawy.
  • Oszczędność czasu na okablowanie.
  • Oszczędność 80% na wykorzystywanej przestrzeni.
  • Konstrukcja modułowa, systemy od 1 do 4-biegunowych mogą być budowane z kilku bloków
  • Materiał, wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym: Stal
  • Ocynkowane (wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym, wykończenie powierzchni)

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
160 A
Liczba biegunów
1-biegunowy

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura odchylenia cieplnego
100°C

Technical data - electrical

Znam. prąd roboczy (Ie) Cu (IEC)
160 A
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
36 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
8,4 kA
Napięcie znam. przy AC Cu (IEC) — maks.
690 VAC
Napięcie znamionowe przy DC Cu (IEC) — maks.
1000 VDC

Technical data - mechanical

Materiał obejmy
Płaszczyzna
Mosiądz
Przekrój przewodu (elastyczny, drobno pleciony) z końc. tulejkową — maks.
50 mm²
Przekrój przewodu (elast., drobna plec.) z końcówką tul. — min.
1.5 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
70 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
1.5 mm²
Kolor obudowy
Jasnoszara (RAL 7035)
Materiał obudowy
PA66
Sposób montażu
montaż natynkowy
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
Pozycja montażu
Uniwersalny
Liczba pozycji zacisków na biegun
13
Liczba obejm na biegun
13
Pojemność zacisku (przewód jedno/wielożyłowy)
2,5 mm² - 25 mm² (przychodzące)
25 mm² - 70 mm² (incoming)
1,5 mm² - 10 mm² (wychodzące), cienki drut (linka z tuleją))
1,5 mm² - 16 mm² (przychodzące, cienki drut (linka z tuleją))
1,5 mm² - 16 mm² (wychodzące)
16 mm²–50 mm² (przychodzące, cienki drut (linka z tuleją))
Stopień ochrony
IP20
Znamionowy moment obrotowy
2 Nm / 9 Nm (przychodzące). 2 Nm (wychodzące)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.