Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178402
BPZ-KB-6/400-ALU

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa, 1-biegunowy, 400A, 6 zacisków wyjściowych, ALU

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
178402
EAN
4015081737055
Długość/głębokość produktu
50.2 mm
Wysokość produktu
103 mm
Szerokość produktu
44.4 mm
Masa produktu
0.522 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC 60 947 -7 -1
Kod modelu
BPZ-KB-6/400-ALU

Dodatkowe informacje

Indeks śledzenia komparatywnego (CTI)
600 V
Klasa ogniowa (UL 94)
V-0
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
  • Kliknięcie na szynie DIN lub na płycie podstawy.
  • Oszczędność czasu na okablowanie.
  • Oszczędność 80% na wykorzystywanej przestrzeni.
  • Konstrukcja modułowa, systemy od 1 do 4-biegunowych mogą być budowane z kilku bloków
  • Materiał, wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym: Stal
  • Ten blok dystrybucji zasilania jest odpowiedni dla przewodów ALU i CU.
  • Podczas podłączania przewodów aluminiowych należy zwrócić uwagę na wspólne wytyczne dotyczące postępowania.
  • Oczyścić i wyszczotkować powierzchnie styku i nasmarować odpowiednim smarem.
  • Jako środek ostrożności należy regularnie dokręcać połączenia.
  • Ocynkowane (wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym, wykończenie powierzchni)

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
400 A
Liczba biegunów
1-biegunowy

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura odchylenia cieplnego
100°C

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie) Al (IEC)
350 A
Znam. prąd roboczy (Ie) Cu (IEC)
400 A
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
50 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
21 kA
Napięcie znamionowe przy AC Al (IEC) — maks.
1000 VAC
Napięcie znam. przy AC Cu (IEC) — maks.
1000 VAC
Napięcie znamionowe przy DC AI (IEC) — maks.
1500 VDC
Napięcie znamionowe przy DC Cu (IEC) — maks.
1500 VDC

Technical data - mechanical

Materiał obejmy
Mosiądz
Niklowanie
Przekrój przewodu (elastyczny, drobno pleciony) z końc. tulejkową — maks.
185 mm²
Przekrój przewodu (elast., drobna plec.) z końcówką tul. — min.
6 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
240 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
10 mm²
Kolor obudowy
Jasnoszara (RAL 7035)
Materiał obudowy
PA66
Materiał
Aluminium
Sposób montażu
Rozdzielnica stojąca
montaż natablicowy
montaż natynkowy
Pozycja montażu
Uniwersalny
Liczba pozycji zacisków na biegun
7
Liczba obejm na biegun
7
Pojemność zacisku (przewód jedno/wielożyłowy)
2/0 - 6/0 AWG (przychodzące, cienki drut (linka z tuleją))
3/0 - 500 MCM AWG (przychodzące)
8 - 1 AWG (wychodzące)
6 mm² - 35 mm² (wychodzące), cienki drut (linka z tuleją))
10 - 2 AWG (wychodzące, cienki drut (linka z tuleją))
70 mm² - 185 mm² (przychodzące, cienki drut (linka z tuleją))
10 mm² - 50 mm² (wychodzące)
95 mm² - 185 mm² (przychodzące)
Stopień ochrony
IP10
Znamionowy moment obrotowy
25 Nm / 221,2 lbf (przychodzące). 3,5 Nm – 7 Nm / 31 lbf – 62 lbf (wychodzące). Klucz imbusowy 8mm

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.