Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178404
Kod modelu: BPZ-KB-2/1100-ALU

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Basic Rozdzielnica Niskiego Napięcia Listwa zaciskowa, 1-biegunowy, 1100 A, 2 zaciski wyjściowe, ALU

General specifications

Nazwa produktu
Inne akcesoria Eaton xEnergy Basic
Numer katalogowy
178404
EAN
4015081737079
Długość/głębokość produktu
107 mm
Wysokość produktu
202 mm
Szerokość produktu
89.6 mm
Masa produktu
2.034 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC 60 947 -7 -1
Kod modelu
BPZ-KB-2/1100-ALU

Dodatkowe informacje

Indeks śledzenia komparatywnego (CTI)
600 V
Klasa ogniowa (UL 94)
V-0
Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
  • Zatrzaskiwane na płycie bazowej.
  • Oszczędność czasu na okablowanie.
  • Oszczędność 80% na wykorzystywanej przestrzeni.
  • Konstrukcja modułowa, systemy od 1 do 4-biegunowych mogą być budowane z kilku bloków
  • Materiał, wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym: Stal
  • Niklowane (wkręty dociskowe z gniazdem sześciokątnym, wykończenie powierzchni)
  • Ten blok dystrybucji zasilania jest odpowiedni dla przewodów ALU i CU.
  • Podczas podłączania przewodów aluminiowych należy zwrócić uwagę na wspólne wytyczne dotyczące postępowania.
  • Oczyścić i wyszczotkować powierzchnie styku i nasmarować odpowiednim smarem.
  • Jako środek ostrożności należy regularnie dokręcać połączenia.

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
1100 A
Liczba biegunów
Jednobiegunowy

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura odchylenia cieplnego
100°C

Technical data - electrical

Znamionowy prąd roboczy (Ie) Al (IEC)
900 A
Znam. prąd roboczy (Ie) Cu (IEC)
1100 A
Napięcie znamionowe przy AC Al (IEC) — maks.
1000 VAC
Napięcie znam. przy AC Cu (IEC) — maks.
1000 VAC
Napięcie znamionowe przy DC AI (IEC) — maks.
1500 VDC
Napięcie znamionowe przy DC Cu (IEC) — maks.
1500 VDC

Technical data - mechanical

Materiał obejmy
Aluminium
Powlekany
Przekrój przewodu (elastyczny, drobno pleciony) z końc. tulejkową — maks.
500 mm²
Przekrój przewodu (elast., drobna plec.) z końcówką tul. — min.
50 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — maks.
500 mm²
Przekrój przewodu (sztywny, sztywny-pleciony) — min.
50 mm²
Kolor obudowy
Jasnoszara (RAL 7035)
Materiał obudowy
PA66
Materiał
Aluminium
Sposób montażu
montaż natablicowy
Rozdzielnica stojąca
montaż natynkowy
Pozycja montażu
Uniwersalny
Liczba pozycji zacisków na biegun
3
Liczba obejm na biegun
3
Pojemność zacisku (przewód jedno/wielożyłowy)
1,5 mm²–16 mm² (połączenie testowe)
1,5 mm²–10 mm² (połączenie testowe), cienki drut (linka z tuleją))
50 mm²–240 mm² ( wychodzące), cienki drut (linka z tuleją))
95 mm²–500 mm² (przychodzące)
95 mm²–500 mm² (przychodzące, cienki drut (linka z tuleją))
50 mm²–300 mm² (wychodzące)
Stopień ochrony
IP10
Znamionowy moment obrotowy
80 Nm (przychodzące). 50 Nm (wychodzące). 3 Nm (Ze złączem testowym)

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.