Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178463
Kod modelu: SL4-FMS-800

Seria Eaton Moeller® SL4 płyta zasilająca, szybki montaż, rura aluminiowa 800 mm

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® SL4, moduł podstawowy
Numer katalogowy
178463
EAN
4015081737666
Długość/głębokość produktu
81 mm
Wysokość produktu
874 mm
Szerokość produktu
81 mm
Masa produktu
0.8 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
Kod modelu
SL4-FMS-800

Features & Functions

Kolor
Inne maszyny
Wyposażone w:
Klosz
Wsuwany adapter podstawy (szybki montaż i podłączanie)
Liczba urządzeń
Maks. 5 (ze standardową podstawą)
Maks. 5
Maks. 10 (z podstawą do montażu dwustronnego)

General information

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak
Stopień ochrony
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 13
IP66
Sposób montażu
Poziomy
Uchwyt
Montaż w podłodze
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Kategoria produktu
Kolumny sygnalizacyjne SL
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Odporność na wstrząsy
Mechaniczny, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27
15 g, mechan., zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11 ms
Długość rurki
800 mm
Typ
Moduł podstawowy

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-30 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Pojemność zacisku (AWG)
24 - 16
Pojemność złącza (elastyczne z tulejką i kołnierzem plastik.)
0,25 - 0,75 mm²
Pojemność zacisku (sztywny/elastyczny)
0,2 - 1,5 mm²
Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką)
0,25 - 1,5 mm²

Electrical rating

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze
230/240 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 %
110/120 V AC ± 10 %

Eksport specyfikacji produktu