Eaton XN-322 Moduł wejść cyfrowych, 20 wejść cyfrowych, 24 V DC każde, przełączanie impulsowe, 2/4 CNT, 25 kHz
| Nazwa produktu |
Moduł wejściowy Eaton XN-322
|
| Numer katalogowy |
178767
|
| EAN |
7640130098312
|
| Długość/głębokość produktu |
104.2 mm
|
| Wysokość produktu |
16.8 mm
|
| Szerokość produktu |
80.3 mm
|
| Masa produktu |
0.054 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E135462
CE cULus EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Kod modelu |
XN-322-20DI-PCNT
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
1 m
|
| Pozycja montażu |
Horyzontalnie
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
|
| Odporność na drgania |
5–8,4 / 8,4–150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
|
| Wilgotność względna |
0 – 95% (bez kondensacji)
|
| Typ połączenia |
Wtykowy zacisk sprężynowy (złącze wtykane), Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
|
| Protokół |
Inne systemy szyn
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0.225 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
3.012 W
|
| Znamionowe napięcie robocze |
160 V (zakończenia)
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
18 VDC
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Impuls wyzwalający |
2 kV, Przewód zasilający
1 kV, Przewód sygnałowy |
| Wyładowanie stykowe |
4 kV
|
| Pola elektromagnetyczne |
1 V/m przy 2–2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) 3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) |
| Emisja zakłóceń |
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość) |
| Prąd źródłowy |
10 V
|
| Wartość przepięcia |
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC |
| Zaniki napięcia |
Zaniki napięcia: 10 ms/wahania napięcia: Tak
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie wtykane
|
| Cechy |
Konfigurowalne wejścia cyfrowe
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Funkcje |
Analiza sygnału X1
analiza sygnału 4X |
| Tryb roboczy |
Tryb licznika
Enkoder przyrostowy (A, B) |
| Częstotliwość licznika |
25 kHz
100 kHz |
| Zużycie prądu |
Brak mA (typ.), do +24 V, Zasilanie – wejście
40 mA (stand.), do zasilacza +5 V (wew.), Zasilanie – wejście |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Częstotliwość wejściowa |
25 kHz
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie DIN
|
| Liczba kanałów |
16
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Moduł wejść cyfrowych XN-322
|
| Rozdzielczość |
|
| Typ |
|
| Używane z |
XN-312-…
XN300 |
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Wejście |
Wejścia cyfrowe (zgodnie z normą EN61131-2 Typ 1)
|
| Prąd wejściowy |
3,7 mA (wejścia cyfrowe)
≥ 2,3 mA (wejścia cyfrowe, wysoki poziom) ≤ 1,1 mA (wejścia cyfrowe, niski poziom) |
| Prąd wejściowy przy sygnale 1 |
3.7 mA
|
| Opóźnienie wejścia |
10 µs (zbocze opadające)
500 µs (zbocze opadające) 500 µs (zbocze narastające) 10 µs (zbocze narastające) |
| Napięcie wejściowe |
0 – 8 V (niski poziom)
0–8 V (wejścia cyfrowe, niski poziom) 24 V DC (wejścia cyfrowe) 14 – 30 V (wejścia cyfrowe, wysoki poziom) |
| Prąd obciążenia |
nie określono przez producenta wtyku
|
| Liczba wejść (cyfrowych) |
20
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
0
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Wejścia cyfrowe, Opóźnienie wejścia: nie
Między wejściami cyfrowymi: nie |
| Przymiar szpilkowy |
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
|
| Grupa materiałów izolacyjnych |
I
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza |
0,2 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K
0,2 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U 0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie) 24 - 16 AWG 0,25 - 0,75 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie) |