Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

178772

Eaton XN-322 Moduł wejść analogowych, 4 wejścia analogowe, Pt/Ni/KTY/R ze złączem 2- lub 3-żyłowym

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Moduł wejściowy Eaton XN-322
Numer katalogowy
178772
EAN
7640130098367
Długość/głębokość produktu
104.2 mm
Wysokość produktu
16.8 mm
Szerokość produktu
80.3 mm
Masa produktu
0.056 kg
Certyfikat(y)
CE
UL File No.: E135462
cULus
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Kod modelu
XN-322-4AI-PTNI

Warunki otoczenia, mechaniczne

Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks.
1 m
Pozycja montażu
Poziomy
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
Odporność na drgania
5 - 8,4 / 8,4 -150 Hz, 3,5 mm / 1 g

Klimatyczne warunki otoczenia

Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
85 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-20 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-3
Warunki środowiskowe
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
Wilgotność względna
0 – 95% (bez kondensacji)

Komunikacja

Typ połączenia
2-przewodnik/3-przewodnik, Pomiar temperatury i rezystancji
Wtykowy zacisk sprężynowy (złącze wtykane), Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
Protokół
Inne systemy magistralne

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi, pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.768 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.08 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze
160 V (zakończenia)
Napięcie zasilania DC — maks.
30 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
18 VDC

Kompatybilność elektromagnetyczna

Wyładowanie w powietrzu
8 kV
Impuls wyzwalający
1 kV, Przewód sygnałowy
2 kV, Kabel zasilania
Wyładowanie stykowe
4 kV
Pola elektromagnetyczne
1 V/m przy 2–2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
Emisja zakłóceń
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
Prąd źródłowy
10 V
Wartość przepięcia
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC
Zaniki napięcia
Zaniki napięcia: 10 ms/wahania napięcia: Tak

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie plug-in
Cechy
Wejście, termometr rezystancyjny
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Analog outputs configurable
Wejście, rezystancja
Konfigurowalne wejścia analogowe
Sygnał wejściowy konfigurowalny
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
Wyposażone w:
10 kHz, wejściowy filtr dolnoprzepustowy drugiego rzędu
Konfigurowalny filtr wejścia oprogramowania
Zakresy pomiarowe
0 - 1000 (Pomiar rezystancji)
0 - 2500 (Pomiar rezystancji)
-40 - 300 °C (Pomiar temperatury, KTY84)
0 - 500 (Pomiar rezystancji)
-50 - 150 °C (Pomiar temperatury, KTY11)
-200 - 850 °C (Pomiar temperatury, PT100/200/500/1000)
-60 - 250 °C (Pomiar temperatury, NI100/1000)
-60 - 150 °C (Pomiar temperatury, NI100/1000)
0 - 250 (Pomiar rezystancji)
0 - 5000 (Pomiar rezystancji)
-200 - 150 °C (Pomiar temperatury, PT100/200/500/1000)
-55 - 150 °C (Pomiar temperatury, KTY81)
Prezentacja wartości
SIGNED16 (0,1°C), UNSIGNED16 (0,1Ω), Pomiar temperatury i rezystancji

Informacje ogólne

Zużycie prądu
37 mA (stand.), do +24 V, Zasilanie – wejście
0 mA (stand.), do zasilacza +5 V (wew.), Zasilanie – wejście
Stopień ochrony
IP20
NEMA 1
Sposób montażu
Możliwość montażu na szynie
Liczba kanałów
4, Wejścia analogowe
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Moduł wejść analogowych XN-322
Rozdzielczość
16 bit (wejścia analogowe)
Typ
  • Analogowy moduł wejściowy dla czterech wejść rezystancyjnych PT100/PT1000/NI100/NI1000KTYxx/R w konfiguracjach 2- i 3-przewodowych.
  • Moduł płytkowy we/wy XN300
Używane z
XN-312-…
XN300
Rodzaj napięcia
DC–prąd stały

Wejście/Wyjście

Dokładność
± 0,3% pełnej skali, Pomiar temperatury i rezystancji
Wejście
4 analogowe wejścia rezystancyjne (Pt/Ni/KTY/R ze złączem 2- lub 3-żyłowym)
Prąd obciążenia
nie określono przez producenta wtyku
Mierzone zmienne
Temperatura
Rezystancja
Liczba wejść (analogowych)
4
Liczba wyjść (analogowych)
0
Czas odświeżania wartości/czas cyklu
Min. 4 / 4 ms (na kanał / wszystkie kanały), Wejścia analogowe

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wejścia analogowe: nie

Przekroje poprzeczne

Przymiar szpilkowy
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
Grupa materiałów izolacyjnych
I
Odcinek bez izolacji (przewód zasilający)
10 mm
Pojemność złącza
0,2 - 1,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K
0,2 - 1,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U
24 - 16 AWG
0,25 - 1,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 0,75 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)

Eksport specyfikacji produktu