Eaton XN-322 Moduł przekaźników cyfrowych, 4 cyfrowe wyjścia przekaźnikowe, styk zwierny
| Nazwa produktu |
Eaton XN-322, moduł przekaźnikowy
|
| Numer katalogowy |
178779
|
| EAN |
7640130098411
|
| Długość/głębokość produktu |
104.2 mm
|
| Wysokość produktu |
29.3 mm
|
| Szerokość produktu |
80.3 mm
|
| Masa produktu |
0.118 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL File No.: E135462
CE cULus EN 61131-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M |
| Notatki dotyczące katalogu |
Jako maks. stratę mocy przyjmuje się moc maksymalną powstającą w obudowie urządzenia.
|
| Kod modelu |
XN-322-4DO-RNO
|
| Wysokość spadku (IEC/EN 60068-2-32) — maks. |
1 m
|
| Pozycja montażu |
Horyzontalnie
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 11 ms, 18 uderzeń
|
| Odporność na drgania |
5–8,4 / 8,4–150 Hz, 3,5 mm / 1 g
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-20 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Suche gorąco zgodnie z IEC 60068-2-2
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-3 |
| Warunki środowiskowe |
Kondensacja: zapobiegać dostępnymi środkami
|
| Wilgotność względna |
0 – 95% (bez kondensacji)
|
| Typ połączenia |
Wtykowy zacisk sprężynowy (złącze wtykane), Konstrukcja połączenia w kierunku TOP
|
| Protokół |
Inne systemy magistralne
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
Spełnia wymagania normatywne produktu.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
1.188 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
4.016 W
|
| Znamionowe napięcie robocze |
160 V (zakończenia)
|
| Zabezpieczenie przed zwarciami |
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Wyjścia cyfrowe
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
30 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
18 VDC
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Impuls wyzwalający |
2 kV, Przewód zasilający
1 kV, Przewód sygnałowy |
| Wyładowanie stykowe |
4 kV
|
| Pola elektromagnetyczne |
10 V/m przy 0,08 - 1,0 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
1 V/m przy 2–2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) 3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) |
| Emisja zakłóceń |
40 dB (przy 30 – 230 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość)
47 dB (przy 230 – 1000 MHz, Class A, emitowane, wysoka częstotliwość) |
| Prąd źródłowy |
10 V
|
| Wartość przepięcia |
1 kV, Kabel sygnałowy, asymetryczny, EMC
0,5/0,5 kV, Kabel zasilania, zbalansowany/niezbalansowany), EMC |
| Zaniki napięcia |
Zaniki napięcia: 10 ms/wahania napięcia: Tak
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenie wtykane
|
| Cechy |
Połączenie magistrali możliwe przez oddzielny łącznik
Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
| Zużycie prądu |
50 mA (stand.), do +24 V, Zasilanie – wejście
35 mA (stand.), do zasilacza +5 V (wew.), Zasilanie – wejście |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Sposób montażu |
Możliwość montażu na szynie DIN
|
| Liczba kanałów |
4, Wyjścia cyfrowe
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Moduł przekaźników cyfrowych XN-322
|
| Typ |
|
| Używane z |
XN300
XN-312-… |
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Czas zwłoki |
= 10000 µs, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z niskiego na wysoki
= 10000 µs, Wyjścia cyfrowe, Opóźnienie przy zmianie sygnału i obciążeniu rezystancyjnym, przy zmianie poziomu sygnału z wysokiego na niski |
| Prąd obciążenia |
nie określono przez producenta wtyku
|
| Opór obciążenia |
> 38,3Ω (przy 230 V DC)
> 4Ω (przy 24 V DC) |
| Liczba wejść (cyfrowych) |
0
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
4
|
| Wyjście |
4 cyfrowe wyjścia przekaźnikowe (N/O)
Urządzenia zabezpieczające muszą być zainstalowane bezpośrednio przy obciążeniu indukcyjnym, aby zapobiec zakłóceniom. |
| Prąd wyjściowy |
6 A
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
< 24 V DC (wysoki poziom, wyjścia cyfrowe)
24 V DC/230 V AC (wyjścia cyfrowe) Niski poziom = zależnie od obciążenia |
| Współczynnik równoczesności |
100%
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Między wyjściami cyfrowymi: tak
Zasilanie, Wejście: tak, do wyjść przekaźnikowych |
| Przymiar szpilkowy |
A1 (zgodnie z IEC/EN 60947-1)
|
| Grupa materiałów izolacyjnych |
I
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza |
0,25 - 2,5 mm², z tulejkami bez kołnierza z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie)
0,25 - 2,5 mm², z tulejkami z kołnierzem z tworzywa, zgodnie z DIN 46228-1 (tulejki zaciśnięte gazoszczelnie) 24 - 12 AWG 0,2 - 2,5 mm², Przewód pojedynczy, H07V-U 0,2 - 2,5 mm², Przewód elastyczny bez tulejki, H07V-K |